Aktuelles.
Berker
USB-C Anschluss mit Power Delivery
Schnelles Laden dank 65 W
Power Delivery Laden mit bis zu 65 Watt für Laptops, Tablets, Smartphones, Bildschirme,... - und das alles ohne Netzteil. Die neue USB-C Ladesteckdose ersetzt die herkömmliche Kombination aus Steckdose und Netzteil und lässt sich ganz einfach nachrüsten.
Die Geräte werden schnell und gleichzeitig schonend geladen. Die Zukunftssicherheit des USB C-Anschlusses wird durch die EU-Richtlinie 2022/2380 unterstützt, die USB-C ab 2023 als Standard vorsieht.

Safety Plus
Entscheiden Sie sich für eine Mehr an Sicherheit
Berker Steckdosen mit Berührungsschutz erhöhen die Sicherheit Ihrer Elektroinstallation. Die Steckdosenabdeckungen verhindern, dass Ihre Lieben spannungsführende Teile berühren können und einen lebensgefährlichen Stromschlag erleiden. Zu erkennen sind die Steckdosen an dem "Safety Plus" Zeichen – sprechen Sie den Elektriker Ihres Vertrauen darauf an!

Batterieloser Funkschalter
Berker EnOcean Taster
Batterie- und kabellose Schalter werden immer häufiger eingesetzt. Insbesondere bei der Nachrüstung eines Smart Homes. Damit spart man sich das lästige Verlegen der Leitungen. Und außerdem sehen die neuen Taster noch gut aus. Denn diese gibt es nun auch in verschiedenen Designlinien der Berker Schalterprogramme. Fragen Sie Ihren Elektrotechniker!

„Berker macht
unser Haus perfekt“
Über 130.000 Menschen folgen Svenja von Nordic Interior auf Instagram. Ihre Beiträge sind für viele Inspiration. Unter @seventeenandfive postet sie Fotos von der Renovierung ihres Hauses in Deutschland und der Altbauwohnung in Wien. Hier verrät Svenja, warum sie sich in beiden Häusern für die Schalter der Serie 1930 von Berker entschieden hat.

Runde Schalter mit Beleuchtung
Die ersten ihrer Art
Außergewöhnlich, wunderschön und die ersten runden Schalter auf dem Markt, die beleuchtet sind. Ein spezieller Lichtleiter erzeugt diesen diffusen Schein um den Drehknebel herum. Alle drei Serien haben neben ihrer dekorativen Wirkung auch einen interessanten praktischen Aspekt: Ist das Licht an schaltet die Beleuchtung von Warmweiß auf Blauweiß. Ein dezenter Hinweis, dass der Raum benutzt wird, zum Beispiel das Gäste WC. Oder, dass wieder einmal jemand vergessen hat, das Licht im Keller auszuschalten…
Mehr schöne Schalter finden Sie hier.
Dimmt LED fast so, als sei es eine Glühbirne
Unser elektronischer Drehdimmer passt sich den unterschiedlichen Leuchtmitteln an und minimiert Flackern und Aufleuchten auf ein absolutes Minimum. Und dabei spart er auch noch Energie: „Minimale Verlustleistung“ nennen es die Fachleute und meinen, dass dieser Dimmer heute schon die Öko-Design Richtlinie der nächsten Generation erfüllt.

Berker Q.7 beleuchtet
Schalter und Leuchte in einem
Als Nachtlicht im Kinderzimmer, als Orientierungsleuchte an Treppenabsätzen oder am Ausgang oder einfach nur als Design-Objekt: Der Q.7 verlässt mit seiner Beleuchtung die klassischen Kategorien und eröffnet gänzlich neue Möglichkeiten.

Entdecken Sie die Vielfalt. Berker.
Berker R.8
Less is more
Dieser Schalter begeistert. Mit gerade einmal 3mm Stärke ist der ultraflache Rahmen auf ein Minimum an Material reduziert. Und genau das verstärkt die Wirkung seines ebenso minimalistischen Designs: Alles ist auf das Wesentliche reduziert.
Übrigens: In Glas ist er der einzige ultraflache Schalter auf dem Markt.

Erwin van Handenhoven, Chef-Designer der Hager-Group, über den Berker R.8
Bauherren-Tipp: Runde Schalter - solo am schönsten
Runde Schalter haben eine ganz andere Wirkung, wenn sie einzeln installiert werden. Der Aufwand hält sich in Grenzen und der Effekt ist toll. Selbst dann, wenn Sie drei oder vier Funktionen in einer Leiste benötigen.