Elektrokosten-Guide für
Ihr intelligentes Zuhause
Was kostet eine Elektroinstallation?
Wenn Sie einen Neubau planen oder ein Bestandsgebäude sanieren möchten, spielt die Elektroinstallation eine wichtige Rolle. Der Elektrokosten-Guide unterstützt Sie bei einer ersten Kostenschätzung. Die Zahlenbasis dafür beruht auf realen Grundrissen und echten Planungsdaten eines Elektrohandwerkers in Zusammenarbeit mit einem Architekten. Die zugrundeliegende Planung berücksichtigt die aktuell geltenden Normen für Elektroinstallationen.
In 3 Schritten zum Ergebnis

Transparenz über die
Kosten einer Elektroinstallation
Bei den Kosten wurden die aktuell geltenden Normen für Elektroinstallationen berücksichtigt. Die elektrotechnische Ausstattung des Hauses ist in Anlehnung an die DIN 18015-2 sowie DIN 18015-4 und der daraus abgeleiteten HEA-Empfehlung RAL RG 678 entwickelt worden. Auf Basis real erstellter Grundrisse durch einen Architekten wurde die Elektroinstallation von einem Elektrohandwerker geplant. Die Kalkulation beinhaltet durchschnittliche Materialkosten sowie Lohnkosten (einschließlich der Bauzeitenvorgabe gemäß der "Kalkulationshilfe für die elektro- und informationstechnischen Handwerke"). Je nach Region kann der durchschnittliche Stundenlohn für Elektrohandwerker variieren. Der Architekt, der die Baupläne entworfen hat sowie der Elektrohandwerker, der die hiesigen Preisbeispiele auf Grundlage der Baupläne erstellt hatte, sitzen in Koblenz.
Das Ergebnis des Elektrokosten-Guides ist selbstverständlich kein Ersatz für einen professionellen Kostenvoranschlag. Dazu unterscheiden sich die Bauvorhaben zu stark voneinander, zu viele individuelle Kriterien und Umstände spielen eine Rolle. Vieles hängt auch von der jeweiligen Wohn-Region ab. Unser Guide vermittelt Ihnen ein generelles Bild und verschafft einen grundsätzlichen Kostenüberblick.
Schritt 1:
Ausstattungstyp wählen
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche Funktionen Ihnen bei Ihrem Neubau wichtig sind und welcher Typ Sie somit sind?
Finden Sie es heraus – mit unserer Typauswahl.