Ladestation
witty start
Ihre Wallbox für den Einstieg in die E-Mobilität
Elektromobilität leicht gemacht
Die leistungsstarke Wallbox witty start von Hager macht Ihnen den Einstieg in die E-Mobilität denkbar einfach: Die kompakte Ladestation für Ein- und Zweifamilienhäuser punktet mit durchdachtem Design, hoher Witterungsbeständigkeit und einfacher Installation. Die Wallbox wird mit Ihrem Hausstromnetz verbunden und lädt E-Auto oder E-Bike schnell und energieeffizient.
Entdecken Sie die Wallbox witty start
01:06
Ihre Wallbox witty start
Vorteile auf einen Blick
Sicher, wetterfest und energieeffizient
- Maximale Ladesicherheit: Die DC-Fehlerstromerkennung garantiert Ihnen maximale Ladesicherheit.
- Diebstahlschutz: Die Zugangskontrolle per Schlüsselschalter schützt die Ladestation vor Energiedieben.
- Bei Wind und Wetter: Dauerregen, Hagel oder leichte Stöße? Dank der hohen Schutzart IP55 und der Stoßfestigkeitsklasse IK10 ist die kompakte Ladestation witty start für den Innen- und Außeneinsatz gleichermaßen geeignet.

PV-Überschussladen
Mit der Ladestation witty solar
Laden Sie Ihr E-Auto noch einfacher und effizienter mit Strom aus der eigenen PV-Anlage. Mit der Ladestation witty solar werden die Ladeströme optimiert und Kosten reduziert. Es genügen wenige kW, um ein E-Auto über viele Stunden hinweg vollzuladen. Damit nicht die gesamte mögliche Ladeleistung in einem vollen Akku verpufft, greift witty solar zuverlässig ein.

Lassen Sie sich von Ihrem Elektrohandwerker beraten!
Ihr Elektrotechniker vor Ort ist hier Ihr direkter Ansprechpartner. Er berät Sie umfassend und findet mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung.
Sie sind beruflich hier?
Entdecken Sie witty start, die Wallbox für Durchstarter, inklusive:
- Montage- und Finanzierungstipps
- Weiterbildungen sowie Tools
- technischer Spezifikationen und Broschüren