Aus welchen Komponenten besteht eine Türsprechanlage?
Sie haben alle Möglichkeiten. Bei Elcom können Sie jede Außenstation mit jeder Innenstation kombinieren. Alle Produkte arbeiten auf Basis der Elcom 2Draht-Technik. Das heißt auch: Sie können, wenn Sie zunächst nur die einfachste Variante Audio installieren, später, je nach Bedarf und Budget, Ihre Türkommunikation Stück für Stück aufrüsten.
Die Außenstationen
Die Innenstationen
... mit Handhörer und mit Freisprech-Innenstation
ELCOM.TOUCH
Video Innenstationen
Die Video-Innenstationen, sind schlicht, selbsterklärend und mit nur 16 mm Tiefe so edel, dass sie sich in jeden Interieur-Stil integrieren lassen. Sie erhalten sie in Weiß, Schwarz, Anthrazit und vielen anderen Farben. Perfekt ist ELCOM.TOUCH im Zusammenspiel mit den Schalterprogrammen von Berker. Und genauso punkten sie bei der Technik: hervorragende Tonqualität, bedienerfreundliche Tastaturen, gestochen scharfe Bilder.

ELCOM.TOUCH
Audio Innenstationen
Oder begrüßen Sie Ihre Gäste über Audiotelefonie – in gewohnt natürlicher Sprachqualität und den gleichen Designvorteilen wie auch die Video-Innenstationen. Die Audio-Innenstationen sind durch einfaches Plug-and-play auf Video-Innenstationen umrüstbar.

ELCOM.FON
Die klassische Innenstation mit Handhörer ist mit ihrer selbsterklärenden, großen Tastatur auch für Kindern und Senioren absolut bedienerfreundlich. Sogar das Treppenlicht kann über die Innenstation gesteuert werden. Der Hörer liegt gut in der Hand. Eine Magnet sorgt dafür, dass er beim Auflegen in die richtige Position rutscht.

Bauherren-Tipp: Aufputz-Lösungen
Sie brauchen kein Stemmeisen, um Ihre Türsprechanlage nachträglich aufzurüsten. Alle Varianten bekommen Sie auch als Aufputz-Lösung.
ELCOM.HOME
Das Einsteigerset
Für Ein- oder Zweifamilienhäuser sind unsere Türsprechanlagen-Sets eine sehr gute Alternative zu den individuellen Klingeltableaus. Auch sie arbeiten mit der ELCOM 2Draht-Technik und können daher meist die vorhandene Verkabelung nutzen.

Alles über Türsprechanlagen
Elektroinstallation:
Fragen zu Preisen oder Montage?
Was kosten diese Produkte und wie installiere ich sie bei mir zu Hause? Hager Produkte werden ausschließlich von Fachbetrieben verkauft und installiert. Bitte wenden Sie sich an den Elektriker Ihres Vertrauens, um die benötigte Elektroausstattung zu definieren, zu bestellen und in Betrieb zu nehmen.