Smart Home
für die Wohnung
Elektroinstallation sinnvoll erweitern
Hager bietet zahlreiche Möglichkeiten, um aus der „einfachen“ Elektroinstallation die Grundlage für ein intelligentes Zuhause zu machen. Mit einem hohen Maß an Flexibilität und individueller Ausgestaltung erfüllt die elektrotechnische Installation nicht nur heutige Anforderungen, sondern lässt zugleich Raum für sinnvolle Erweiterungen.
Die Technikzentrale von Hager übernimmt dabei viele Funktionen, von der Energieverteilung bis zur smarten Steuerung. Das macht die Elektroinstallation in einer Wohnung vielfältiger, ohne sie zu verkomplizieren – selbst bei nachträglichen Anpassungen.
Komplettlösung für das
individuelle Smart Home
Mit Hager, Berker und Elcom stehen die Produkte von drei starken Marken bereit, um aus einer Wohnung ein echtes Smart Home zu machen – perfekt auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten.
Ob mit der klassischen Steuerung per Schalter oder mit einer durch und durch smarten Umgebung sind zahlreiche intelligente Funktionen möglich. Durch die Kompatibilität der einzelnen Elemente kann die Elektroinstallation einer Wohnung jederzeit um neue Komponenten ergänzt werden.

Zu den Funktionen, die durch das Erweitern der Elektroinstallation möglich werden, gehören im Übrigen:
- Steuerung von Licht, Heizung und Jalousien
- Zentralfunktionen für bestimmte Räume, Etagen oder ein ganzes Gebäude
- Szeneabrufe
- Integration von smarten Geräten (u. a. auch von Fremdgeräten)
- Steuerung per App
- KNX-Standard-Verbindung
- Automatisierung von Abläufen
Die Verfügbarkeit kann jedoch durch die jeweilige Form der Steuerung eingeschränkt sein. Die weitreichendsten Optionen bietet die domovea Smart Home-Lösung von Hager. Aber auch die klassische Installation mit Schaltern bringt bereits wesentliche Smart Home-Funktionen in die Wohnung

Der Hager Energiekompass
Mit dem Hager Energiekompass erhalten Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Überblick über Förderungen und Zuschüsse für Ihr Neubauprojekt.
Perfekte Ausstattung
Für das Smart Home-Erlebnis in der eigenen Wohnung
Mit dem vielseitigen Angebot von Hager ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, um in den eigenen vier Wänden ein Smart Home zu planen und umzusetzen. Dabei lassen sich die Kosten für die Elektroinstallation niedrig halten. Mit den verschiedenen Produkten kann die Haustechnik daher nach persönlichen Wünschen erweitert werden. Zudem lassen sich verschiedene Anwendungen für das Smart Home nachrüsten – wahlweise auch ohne größere bauliche Eingriffe.
-
Bewegungsmelder, Präsenzmelder und Dämmerungsschalter
Bewegungsmelder machen die Wohnung intelligenter, ohne gleich ein vollständiges Smart Home aufzubauen. Die Lichtsteuerung wird dadurch effizienter, der Wohnkomfort genauso wie die Sicherheit erhöht. Durch das automatische Ein- und Ausschalten der Beleuchtung gibt es keine hell erleuchteten Räume mehr, in denen sich niemand aufhält.
Zusammen mit einem integrierten Dämmerungssensor lässt sich die Schaltung an bestimmte Lichtverhältnisse koppeln. Dank unterschiedlicher Montagehöhen sind die Bewegungsmelder für viele Räumlichkeiten geeignet.
Die Alternative sind Präsenzmelder, die einen Erfassungswinkel von bis zu 360° haben und auf Wärmestrahlung reagieren. -
Dimmer
Ob als Dreh- oder Tastdimmer im Zimmer oder als Ferndimmer in der Technikzentrale: Die Universaldimmer von Hager erkennen jedes dimmbare Leuchtmittel. Zeitverzögerte oder automatische Schaltung, Speichern von Helligkeitswerten und das Einsparen von Energiekosten zählen zu den vielen Vorteilen, die Dimmer für die Lichtsteuerung bedeuten.
-
Funklösungen
Zum Nachrüsten oder um eine Mietwohnung smarter zu gestalten, sind die quicklink Funklösungen von Hager optimal. Sie erlauben mit der Steuerung von Licht, Jalousien oder Rollläden wesentliche Funktionen eines Smart Homes – ohne großen baulichen Aufwand.
-
Gebäudesteuerung domovea
Die optimale Verbindung für alle KNX-gesteuerten Geräte in einer Wohnung: Die domovea Gebäudesteuerung vernetzt alle Elemente zu einem System. Eine zukunftsfähige und leistungsstarke Lösung, die jederzeit erweitert werden kann.
-
Energiemanagementsystem flow
Wer Strom mit der eigenen PV-Anlage selbst produziert und mit dem E-Auto unterwegs ist, erhält mit flow die beste Möglichkeit, um das gesamte Energiesystem unkompliziert zu managen. Effizientes Speichern, verbesserter Eigenverbrauch und kostengünstiger Stromeinkauf, sofern er notwendig wird – das alles regelt flow und bildet den Energiefluss dabei in Echtzeit ab.
-
Herdwächter
Praktisch für die Küche und einfach nachträglich zu installieren ist der Herdwächter von Hager. Der intelligente Sensor behält Zeit, Temperatur und Bewegungen im Blick, schlägt Alarm, falls der Herd versehentlich angelassen wurde oder schaltet diesen automatisch ab.
-
witty start E-Ladestation
Die leistungsstarke Ladestation witty start von Hager bedeutet einen leichten Einstieg in die E-Mobilität. Dank einfacher Installation und unkomplizierter Integration in das Hausstromnetz steht mit witty start sicheres und effizientes Laden von E-Autos auch zu Hause zur Verfügung.
-
Rauchwarnmelder
Rauchwarnmelder im Haushalt sind Pflicht. Hager bietet mit seinen Produkten neben Sicherheit und ansprechendem Design außerdem eine lange Lebensdauer und eine komfortable Handhabung.
-
Schalter und Steckdosen
Berker ist die Marke für anspruchsvolle Schalter- und Steckdosenprogramme, die nicht nur mit ihrer Vielfalt punkten, sondern genauso vielseitig in Sachen Funktionalität sind. Die technisch ausgereiften Schalter und Steckdosen von Berker ergänzen sich daher perfekt mit den Smart Home-Komponenten von Hager oder der intelligenten Türkommunikation von Elcom.
-
Sockelleistenkanal
Die Sockelleistenkanäle von Hager bieten elegante Lösungen, um nachträglich installierte Leitungen ohne Schlitzen und Stemmen in die Elektroinstallation einer Wohnung zu integrieren. Zahlreiche Möglichkeiten, die Kanäle mit Steckdosen zu versehen, erlauben eine passgenaue Versorgung aller Räume mit den gewünschten Anschlüssen für Strom, Daten und Multimedia-Anwendungen.
-
Türsprechanlage
Elcom hält eine Fülle an Lösungen für eine moderne Türkommunikation bereit – von der Gegensprechanlage bis zur vollausgestatteten, App-gesteuerten Variante mit Videofunktion. Innen- und Außenstationen sind frei miteinander kombinierbar, einfach nachzurüsten und kompatibel mit den Berker-Schalterprogrammen für ein stimmiges Gesamtbild im Smart Home.
-
USB-Ladesteckdose
Mehr Funktionalität für Steckdosen: Mit der Berker USB-Ladesteckdose ist das kein Problem. Drei verschiedene Anschlüsse für sicheres und schnelles Aufladen von elektronischen Geräten stehen damit zur Verfügung – eine optimale und platzsparende Lösung.
-
Zählerschrank
Die Technikzentrale von Hager kommt als Gesamtlösung: Alle Komponenten, die es für ein Smart Home braucht, sind aus einer Hand erhältlich – von der Energieversorgung bis zur Hausautomation. Vernetzen, steuern, managen und messen gehören zu den Aufgaben der Technikzentrale, die aus der Elektroinstallation die Basis für ein intelligentes Zuhause macht.
-
Zeitschaltuhr
Moderne Zeitschaltuhren erledigen ihre Aufgaben digital. Als Bestandteile der Technikzentrale helfen sie bei der Lichtsteuerung, Heizungssteuerung, Wegebeleuchtung, Hausbeleuchtung und bei Schließanlagen.
Smart Home
im Neubau
Eine intelligente Haussteuerung sorgt dafür, den Energieverbrauch im eigenen Haus wesentlich effizienter zu gestalten. Erfahren Sie, wie Sie die Elektrik in Ihrem Neubau clever planen.