Smart Home im Neubau
hilft Energie zu sparen
Neue Eigenheime müssen heute hohe Standards für die Energieeffizienz erfüllen. Dazu tragen jedoch nicht nur die Gebäudeteile wie Fenster oder Dämmung bei, sondern auch die Haustechnik. Denn eine intelligente Haussteuerung sorgt dafür, den Energieverbrauch im eigenen Haus wesentlich effizienter zu gestalten: Die smarte Vernetzung von Heizung, Licht und anderen Funktionen hilft damit langfristig dabei, Strom nur dann zu verbrauchen, wenn er wirklich benötigt wird – und so spürbar Energie zu sparen. Die Kosten für die smarte Elektroinstallation in einem Neubau können sich deshalb nach einigen Jahren bereits amortisieren und sorgen langfristig für Ersparnisse.
Perfekt gesteuert
mit intelligenter Haustechnik
Eine moderne Elektroinstallation bietet zahlreiche Möglichkeiten, um eine intelligente Gebäudesteuerung im Eigenheim zu realisieren. Je größer die Ansprüche an ein nachhaltiges und energieeffizientes Zuhause sind, umso attraktiver zeigen sich die vielfältigen Lösungen von Hager. Vom Zählerschrank bis zum Lichtschalter kann das energiesparende Smart Home nach individuellen Vorstellungen ausgestaltet werden. Bei der Haustechnik und Elektroinstallation in einem Neubau können so von Grund auf die Weichen gestellt werden, um langfristig höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz zu genügen. Hager bietet hierzu alle notwendigen Komponenten und liefert die komplette Elektroausstattung für den Neubau aus einer Hand. So lässt sich die smarte Haustechnik einfach und passgenau auf die Wünsche der Bauherren zuschneiden.

Der Hager Energiekompass
Kostenlos und unverbindlich: Der Hager Energiekompass bietet Ihnen einen Überblick über Förderungen und Zuschüsse für Ihr Neubauprojekt - inklusive Projektübersicht, Kostenschätzung und Vermittlung an einen Elektrohandwerker.
Elektrik im Neubau clever planen –
und Energie sparen
Smart Home Anwendungen im Neubau
für mehr Energieeffizienz
Intelligente Haustechnik hilft in vielen Bereichen dabei, Energie effizienter und damit sparsamer einzusetzen. Hager bietet alle Möglichkeiten, um die Haussteuerung individuell auszugestalten – von der Lichtsteuerung bis zum Laden an der Wallbox für das E-Auto. Ob manuell oder vollautomatisch: mit Hager lässt sich bereits bei der Elektroplanung für den Neubau die Haustechnik ganz an individuelle Wünsche anpassen.
-
Lichtsteuerung
Gestalten Sie komplexe Szenarien für die Innenbeleuchtung sowie die Garten- und Wegebeleuchtung im Außenbereich. Bewegungssensoren helfen dabei, dass das Licht nur in den Räumen und Gebäudebereichen brennt, wo es gerade notwendig ist. Eine intelligente Lichtsteuerung trägt dazu bei, Strom für die Beleuchtung zu sparen – und bietet gleichzeitig Komfort und Sicherheit. Die Umsetzung der Elektroinstallation mit KNX spart langfristig Kosten, da es die Grundlage für eine einheitliche intelligente Vernetzung schafft.
-
Jalousien- und Rolladensteuerung
Elektrische Jalousien und Rollläden haben schon auf Grund ihrer Konstruktionsweise gegenüber herkömmlichen Varianten mit Gurt einen wesentlichen Vorteil in energetischer Sicht: Der Rollladenkasten lässt sich so thermisch abkapseln, damit keine Kältebrücken mehr entstehen.
Durch die Integration von verschiedenen Sensoren reagiert die Steuerung eigenständig auf veränderte Lichtverhältnisse oder Wetterereignisse. So werden Jalousien und Rollläden zu einer zuverlässigen Beschattung oder Wärmedämmung, die bei der Regulierung der Raumtemperatur hilft. -
Heizungssteuerung
Beim Thema Heizen im Neubau geht es einerseits um niedrigere Energiekosten, andererseits um größtmöglichen Komfort. Mit Hager lassen sich beide Aspekte perfekt miteinander verbinden. easy Heizungsaktoren machen die Temperatursteuerung energie- und kosteneffizient. Temperatursensoren für innen und außen helfen dabei, die Raumtemperatur perfekt anzupassen. Mit dem flow Energiemanagement-System integrieren Sie eine Wärmepumpe optimal in eine Elektroinstallation mit PV-Anlage und Stromspeicher. Nie war es einfacher und energieeffizienter, die Raumtemperatur zu regulieren.
-
Energiemanagement im Neubau
Von der Elektroinstallation zum smarten Energiemanagement für den Neubau: Mit dem flow Energiemanagement-System liefert Hager die Komplettlösung aus Energiespeicher, Energiemanagement-Controller und Ladestation für E-Autos aus einer Hand.
Vor allem im Zusammenspiel mit einer PV-Anlage auf dem Dach des Eigenheims ergeben sich so zahlreiche Möglichkeiten, um den selbsterzeugten Strom noch effizienter zu nutzen. Stromproduktion und Eigenverbrauch lassen sich mit flow perfekt aufeinander abstimmen.
Smart Home Systeme im Neubau
für langfristiges Energiesparen
Die Haustechnik-Komponenten von Hager verbinden alle Aspekte, die für einen modernen Neubau relevant sind: Smart Home, Solarstrom und Elektromobilität werden unkompliziert in einer umfangreichen Haussteuerung zusammengeführt.
Die Produktpalette von Hager bietet Lösungen für eine zukunftsfähige Elektroinstallation im Neubau, die heute schon dabei hilft, höchste Ansprüche an die Energieeffizienz zu erfüllen. Zugleich gestatten alle Bestandteile spätere Anpassungen, etwa für zusätzliche Funktionen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Neubau auch in Zukunft effizient zum Energiesparen beiträgt.