Was sind
stationäre Speicher?
Stromspeicher sind das Fundament für eine erfolgreiche Energiewende. Mit der richtigen Technologie kann erneuerbare Energie effizient gespeichert werden und dann bereitstehen, wenn sie benötigt wird. Damit stabilisieren wir das Stromnetz und begrenzen den Netzausbau auf einen sinnvollen und akzeptablen Umfang. Außerdem tragen Energiespeicher im Allgemeinen zur weltweiten Dekarbonisierung bei.
Bisher nutzen wir im privaten Bereich die herkömmlichen mobilen Speicher wie Bleisäurebatterien in Autos oder Lithium-Ionen-Batterien in Smartphones. Der Erfolg dieser kleinen „Energiepakete“ dient allerdings nicht nur der Elektromobilität, sondern auch stationären Anwendungen. Vor diesem Hintergrund liegt der Fokus der angewandten Energieforschung des Bundes auf der Förderung stationärer Stromspeicher.
Hier geht's zum flow Stromspeicher
Die intelligente Batterie.
Einsatz stationärer Speicher
für zu Hause
Zukunftstragend sind sogenannte Smart Home Systeme, bei denen Speicher, Stromerzeuger und Stromverbraucher intelligent vernetzt werden, um Energie flexibler und effizienter einzusetzen. Stationäre Speicher werden bereits heute oft mit Photovoltaik-Anlagen kombiniert, um den Eigen-Stromverbrauch zu erhöhen. Aktuelle Home-Speichersysteme wie das flow Energiemanagement von Hager können neben dem Haushalt auch die Batterie eines Elektrofahrzeugs versorgen.
Für PV-Anlagen mit einer integrierten Batterie gibt es seit vielen Jahren die sogenannten IEC-Normen, die für Sicherheit und Qualität bürgen. Die verbauten Gleichstrom-gekoppelten Speicher bieten den höchsten Wirkungsgrad. Demgegenüber eignen sich bei Projekten zur Nachrüstung einer bereits bestehenden Solaranlage eher AC-gekoppelte Batteriespeicher. Anzumerken ist, dass stationäre Batteriespeicher sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich immer mehr an Relevanz gewinnen.

Batterien für die Mobilität
von morgen
In Deutschland soll der Anteil regenerativer Energien bis 2030 auf 65 Prozent steigen. Um die natürlichen Schwankungen von Wind- und Sonnenenergie auszugleichen, werden also weitere, sogenannte Energy Storage Systems in Großformat benötigt. In diesem Frühjahr wurden erstmals stationäre elektrische Energiespeicher bis 500 kWh im Realmaßstab auf ihre Sicherheit getestet.
Mit dem Anspruch, die klimafreundliche Mobilität von morgen zu sichern, werden weiterhin unterschiedliche Rohstoffe für eine nachhaltigere Batterieproduktion untersucht. Batterien „made in Germany“ ist beispielsweise ein Schlüsselprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, bei dem an der Batteriezellfertigung geforscht wird.
Quellen:
Neue Normen für Batteriespeicher und Solarmodule, Photovoltaikforum
18-Punkte-Plan zur Stärkung der Windenergie, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie