Bundesförderung für
effiziente Gebäude
Fördermöglichkeiten
jetzt nutzen
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) vereint die Förderprogramme zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien im Gebäudebereich von KfW und BAFA. Die BEG umfasst dabei ein breites Produktspektrum von Anlagentechnik und Wärmeerzeugung, über Heizungsoptimierung bis hin zur Gebäudehülle.
Bei allen Maßnahmen können Sie zwischen einer Förderung durch zinsgünstige Kredite oder durch direkte Investitionszuschüsse entscheiden.
BEG Einzelmaßnahmen
Der BAFA-Zuschuss
Das Teilprogramm BEG Einzelmaßnahmen fördert Bestandsgebäude, deren Bauantrag / Bauanzeige vor mindestens 5 Jahren gestellt wurde.
Förderfähig sind Sanierungen, bei denen die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert wird. Die Arbeiten müssen von Fachunternehmen durchgeführt werden und den technischen Mindestanforderungen entsprechen.
Was gefördert wird
Der BAFA-Zuschuss fördert:
- Maßnahmen an der Gebäudetechnik
- Anlagentechnik (außer Heizung)
- Heizungsoptimierung
- Fachplanung und Baubegleitung
- Notwendige Nebenarbeiten (sog. Umfeldmaßnahmen)
Die Fördersumme beträgt 15% der entstandenen Kosten.*
*Maximale förderfähige Kosten pro Wohneinheit: 60.000 EUR.
BEG Wohngebäude
BAFA-Zuschuss
Im Teilprogramm BEG Wohngebäude wird der Bau bzw. Kauf von Effizienzhäusern und entsprechenden Wohnungen in Deutschland gefördert, die den technischen Mindestanforderungen entsprechend. Zudem müssen die Arbeiten durch Fachunternehmen durchgeführt werden.
Voraussetzung für die Förderung von Bestandsbauten ist, dass die Wohneinheit mindestens 10 Jahre als solche genutzt wird.
Was gefördert wird
Bei Bestandsbauten wird die Sanierung auf Effizienzhaus-Niveau bzw. Kauf von Wohnungen oder Häusern auf Effizienzhaus-Standard gefördert. Hier sind die Kosten der Sanierungsmaßnahmen, Umfeldmaßnahmen, sowie der Einbau von stromerzeugenden Anlagen (inkl. Stromspeicher) förderfähig. Die Renovierung von Bestandsbauten wird mit bis zu 40% gefördert.