Ladestation witty solar:
Elektromobilität aus eigener Stromerzeugung
witty solar ist die intelligente Ladesäule für Ihr E-Auto. Aus dem Zusammenspiel von Auto, Ladestation und Energiemanager ergibt sich der ideale Ladestrom, um das Auto mit so viel eigenem Strom wie möglich zu versorgen. Dafür müssen Sie sich um nichts kümmern – einfach Auto anschließen, fertig.
Ihre Auto-Ladesäule
für zuhause
Mit der intelligenten e-Ladestation witty solar ist das Energiemanagement System flow komplett. Ihr selbst erzeugter Strom wird optimal verteilt, sodass Sie nie im Dunkeln sitzen und immer mobil sind. Greifen Energiemanager, Energiespeicher und witty solar ineinander, ergibt sich für Sie die ideale Elektrifizierung Ihres Alltags – ganz automatisch.
02:24
E-Mobilität für Selbstversorger:
witty solar im Überblick
Sicher in der Leistung:
Auf witty solar können Sie sich verlassen. Die E-Auto-Ladestation lädt leistungsorientiert mit bis zu 22 kW und verfügt über einen Blackout-Schutz. witty solar bleibt bei bis zu drei Ladestationen mit der Steuerung durch den flow Energiemanager zuverlässig und leistungsstark.
Sicher in der Versorgung:
Egal, wie Sie es gerade brauchen: witty solar liefert Ihrem Elektroauto den benötigten Strom, den es braucht. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Lade-Modi wie zum Beispiel Boost-Laden, wenn es mal schnell gehen soll oder Überschussladen mit automatischer Phasenumschaltung, wenn es besonders effizient sein soll.
Mehr Laden
ohne Mehraufwand
Die Sonne scheint vom Himmel und Sie verbrauchen weniger Strom als Ihre PV-Anlage erzeugt? Das sind ideale Voraussetzungen, um Ihr E-Auto dreiphasig ab 4,2 kW zu laden. Sind die Wetterbedingungen ungünstig, erzeugt Ihre Solaranlage hingegen nicht genug Überschuss, um Ihr E-Auto 3-phasig zu betanken. In diesem Fall müssten Sie auf Netzstrom zurückgreifen, um mobil zu bleiben. Mit witty solar ist das nicht nötig. Die Ladestation schaltet automatisch auf 1-phasiges Laden um, sobald die Solaranlage zu wenig Überschuss produziert hat. Das Laden startet hier schon ab 1,4 kW. Das dauert länger, verwendet jedoch selbst erzeugten Strom und sorgt damit weiterhin für Unabhängigkeit. Das Umschalten übernimmt witty solar ganz automatisch.
Eine Familie, drei Autos:
kein Problem
Auch im gemeinsamen Haushalt möchten alle Bewohner Ihre Freiheit genießen. witty solar sorgt dafür, dass jeder jederzeit in sein E-Auto steigen und losfahren kann. Über den flow Energiemanager können bis zu drei Ladestationen verwaltet werden. Schließen Sie einfach alle E-Autos an, der Energiemanager übernimmt die Verteilung des Solarstroms an die Fahrzeuge. Je nach Gesamtleistung lädt witty solar bis zu zwei Elektroautos gleichzeitig. Ist eines voll geladen, wird automatisch das nächste betankt.
"Einfach, günstig und vor allem auch schnell tanken können wir am besten zuhause. Die witty solar hat uns bei der Anschaffung unseres E-Autos echt überzeugt."
witty solar + Energiemanager
Auch ohne Speicher die perfekte Lösung für E-Auto-Fahrer mit PV-Anlage.
witty solar und der flow Energiemanager sind ein eingespieltes Team und können auch ohne flow Energiespeicher Ihre Eigenverbrauchsquote optimieren. Der Energiemanager verteilt die Stromflüsse entsprechend der Produktionsleistung der PV-Anlage und so können Sie auch hier besonders effizient durch die automatische Phasenumschaltung Ihr E-Auto betanken. Auch die weiteren Vorteile der witty solar stehen ihnen in vollem Funktionsumfang zur Verfügung, solange Ihre PV-Anlage genügend Überschuss produziert.
Noch nicht im flow
witty start
witty start ist die E-Auto-Ladestation für alle Nutzer ohne PV-Anlage. Wer in den Genuss der Elektromobilität kommen möchte, aber seinen Strom nicht selbst erzeugen kann, braucht eine effiziente Lösung, die mit Netzstrom arbeitet. Hager bietet dafür die witty start Ladestation an. Sie schafft einen komfortablen Einstieg in ein elektrifiziertes Leben.