Elektrokosten-Guide für Ihr
intelligentes Zuhause
Transparenz über die Kosten einer Elektroinstallation
Bei den Kosten wurden die aktuell geltenden Normen für Elektroinstallationen berücksichtigt. Die elektronische Ausstattung des Hauses ist in Anlehnung an die DIN 18015-2 sowie DIN 18015-4 und der daraus abgeleiteten HEA-Empfehlung RAL RG 678 entwickelt worden. Auf Basis real erstellter Grundrisse durch einen Architekten wurde die Elektroinstallation von einem Elektrohandwerker geplant. Die Kalkulation beinhaltet durchschnittliche Materialkosten sowie Lohnkosten (einschließlich der Bauzeitenvorgabe gemäß der „Kalkulationshilfe“ für die elektro- und informationstechnischen Handwerker“). Je nach Region kann der durchschnittliche Stundenlohn für Elektrohandwerker variieren. Der Architekt, der die Baupläne entworfen hat sowie der Elektrohandwerker, der die hiesigen Preisbeispiele auf Grundlage der Baupläne erstellt hatte, sitzen in Koblenz.
Titel 01: Zähler - Sicherungsverteiler Reiheneinbaugeräte | ||
1 | ST | Normfeldschranksystem für AP-, UP-, oder halbversenkte Montage Schutzart IP 44 Aus Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe RAL 9010 (reinweiß), Türanschlag und Schloss seitentauschbar. Entsprechend den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des örtlichen oder gleichw. Verteilnetzbetreibers (VNB). Zählerschränke sind vor Ort zusammenzusetzen, Zählerkomplettschränke sind vom Hersteller fertig zum Einbau zusammengesetzt, einschl. in Tür befestigter Plantasche, Dokumentation und Stromkreisverzeichnis, liefern und montieren als: Zählerschrank Schutzart IP 44 Maße ca HxBxT 1100x 800x205mm 1 Zählerplatz für eHZ mit BKE-Stecksystem bis 63 A 1 Verteilerfeld 5x 12 PLE incl. APZ 1 Kommunikationsfeld 1-feldig 1 Reserveplatz bestückt mit: 1 Hauptleitungsschutzschalter bis 3x 40 A 1 RJ45-Datenschnittstelle nach VDE AR-4101 Kombiableiter TYP / TYP II SPA 401Z liefern und montieren. |
1 | ST | UP- Installations-Kleinverteiler in Mauerwerk einbauen, schutzisoliert IP 30 nach DIN VDE 0603, mit Mauereinputzkasten und Stahlblechtüre, Stromkreisverzeichnis in Schreibmaschinenschrifteingeklebt, einschl. N- und PE- Schienen, liefern und montieren mit: Platz für 48 TE, 4-reihig, HxBxT ca. 755x 348x 70 mm |
3 | ST | Sicherungelement komplett mit Passeinsatz Schraubkappe als: Neozed-Eb-Sicherungsockel 3-pol. D02 kompl. mit allpoligem Anschluss |
3 | ST | Einbau- Fehlerstromschutzschalter für Wechsel- und pulsierende Gleichströme stromstoßfest als: FISchalter(RCCB/A) 4-pol.IN= 40A,IFN=30mA |
2 | ST | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser für Wechsel- und pulsierende Gleichströme stromstoßfest nach DIN VDE 0664 T.2, Nennfehlerstrom 30 mA, liefern und montieren als: FI-/LS-Schalter(RCBO/A)Klasse3/6000,16A/ B mit allpoligem Anschluss 2-pol. |
16 | ST | Installations-Einbaugerät nach DIN VDE 0641 T. 11, DIN 43880, Nennspannung AC 230/400V, liefern, in Installationsverteiler einbauen und allpolig anschließen als: LS-Schalter 1-pol., Kl 3/6000 16 A/B in Installationsverteiler, mit allpoligem Anschluss |
2 | ST | Installations-Einbaugerät nach DIN VDE 0641 T. 11, DIN 43880, Nennspannung AC 230/400V, liefern, in Installationsverteiler einbauen und allpolig anschließen als: LS-Schalter 3-pol., Kl 3/6000 16 A/B in Installationsverteiler, mit allpoligem Anschluss |
1 | ST | Einbau-Steuerschalter in Automatenform liefern und in Installationsverteiler einbauen und allpolig anschließen als: Stromstoß-Schalter 1-pol., IN=16 A 230V 1S mit allpoligem Anschluss |
Zwischensumme 5.463,65 € | ||
Titel 02: Kabel - Leitungen / Leerrohre Die Leitungsverlegung der allgemeinen Installation erfolgt im geschützten Fussbodenbereich und unter Putz in zu erstellende Mauerschlitze. (Anteilig 40% unter Putz, 60% im Fussbodenbreich) Die Verlegung der Schwachstromleitungen erfolgt in Schutzrohren, die gesondert ausgewiesen sind. |
||
515 | m | Mantelleitung NYM-J 3x1,5 in gemischter Verlegeart |
122 | m | Mantelleitung NYM-J 3x2,5 in gemischter Verlegeart |
285 | m | Mantelleitung NYM-J 5x1,5 in gemischter Verlegeart |
36 | m | Mantelleitung NYM-J 5x2,5 in gemischter Verlegeart |
24 | m | Mantelleitung NYM-J 1x10 in gemischter Verlegeart |
14 | m | PVC-Mantelleitung in vorhandenes Rohr / Kanal NYM-J 5x16 mm² Cu 768 |
10 | m | PVC-Mantelleitung in vorhandenes Rohr / Kanal NYM-J 1x16 mm² Cu 154 |
22 | m | FM-Installationsleitung in gemischter Verlegeart J-Y(ST)Y 4x2x0,6 mm |
136 | m | Datenleitung (HF) für strukturale Verkabelungssysteme, nach EIA/TIA-568, TSB 36 sowie ISO/IEC 11801, bzw. EN 50173-1, Wellenwiderstand 100 Ohm +/-15 %, ungeschirmt, in Teillängen liefern und auf vorhandene Pritschen und Wannen verlegen, in Elektroinstallationskanäle einlegen oder in Leerrohre einziehen als: LANInnenkabel Duplex CAT 7 / 600 MHz J-02YSCH 2x (4x2x24AWG23) UC600 DSS22 2x4PFRNCB |
162 | m | Hochfrequenzkabel nach EN 50117-Reihe, Wellenwiderstand 75 Ohm, SMZ 90 dB/100 MHz, Dämpfung 8 dB/ 100 m bei 200 MHz, liefern und als: Koaxialkabel in Rohre, Kanäle einziehen oder auf Pritschen verlegen |
22 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UPmit Wandschlitz in Ziegelmauerwerk, Größe: EN20 |
26 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UPmit Wandschlitz in Ziegelmauerwerk, Größe: EN25 |
122 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UP-, Größe: EN20 |
132 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UP-, Größe: EN25 |
132 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 3341, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PVC-U/ mit Mantel aus PVC-P flammwidrig, selbstverlöschend, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-25 max.+60°C, Farbe grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, mittlere Schlagfestigkeit, für alle AP- und UPInstallationen, für die Verwendung im Rüttel-, Schüttund Stampfbeton, bei nicht verlegter Oberarmierung sowie auf Rohfußboden oder Estrich, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames Kunststoffrohr auf oder in Schalung verlegen, Größe: EN20 |
16 | m | Elektroinstallationsrohr, nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 3321, Maße nach DIN EN 61386-21, bestehend aus: PVCU flammwidrig, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-5 max.+60°C, Farbe grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, mittlere Schlagfestigkeit, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: Starres Kunststoffpanzerrohr in offener Verlegeart mit Klemmschellen, Größe: EN20 |
6 | m | Elektroinstallationsrohr, nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 3321, Maße nach DIN EN 61386-21, bestehend aus: PVCU flammwidrig, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-5 max.+60°C, Farbe grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, mittlere Schlagfestigkeit, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: Starres Kunststoffpanzerrohr in offener Verlegeart mit Klemmschellen, Größe: EN32 |
2 | m | Elektroinstallationskanal aus Hart-PVC, Farbe grau oder weiß, bestehend aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel, geeignet zum Einbau von Trennstegen, einschl. Kabelhalteklammern und Befestigungsmaterial liefern und auf verlegefertigem Untergrund in Teillängen verlegen, Montagehöhe bis 3 m, als: LF-Kanal ca. 60x110 mm |
Zwischensumme 5.431,82 € | ||
Titel 03: Allgemeine Installationsgeräte - und Dosen Schaltermaterial BERKER Q1 Polarweiss alle Geräte incl. UP - Installationsdose |
||
16 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Universalschalter, weiß/reinweiß |
4 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Kontroll-Universalschalter weiß/ reinweiß |
4 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Taster 1 Schließ- oder Wechselkontakt mit neutralem Symbol, weiß/reinweiß |
8 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Jalousiewippschalter/Taster 1-pol. mit Symbolen, weiß/reinweiß |
1 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Heizungsnotschalter mit Beschriftung und Kontrolllampe, 2-pol. 10 A, weiß/reinweiß |
2 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Jalousiedrehschalter mit Arretierungsmöglichkeit in den Endstellen, 1-pol., weiß/reinweiß hier als Gruppenschalter für Aussenbeleuchtung zu verwenden |
3 | ST | UP- Helligkeitssteuergerät mit zum Schalterprogramm passender Abdeckplatte als: UPDrehdimmer 500 VA, Druckwechselschalter für Glüh-, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit konventionellen Trafos, HV-LED Lampen 7- 100 W, Kompakt-LS-Lampen 20100 W, weiß/reinweiß HINWEIS: (Phasenanschnitt) |
98 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Schukosteckdose, weiß/reinweiß |
7 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel - oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Schukosteckdose mit Klappdeckel weiß/reinweiß |
3 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzeloder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) USB-LadeSteckdose weiß/reinweiß |
2 | ST | UP- Schaltgerät weiß, in spritzwassergeschützter Ausführung, Schutzart IP 44 mit Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 bis 2,5 mm Dichtflansch und Putzausgleich liefern und montieren als: FR-UP-Schukosteckdose mit Wandgehäuse |
2 | ST | UP-Geräteanschlussdose mit Zugentlastung Klemmbock 5 x 2,5 mm², einschl. Isolierstoffwandgehäuse 55mm mit Schraubenbefestigung |
7 | ST | UP-Raumtemperaturregler, passend zum Schalterprogramm, mit thermischer Rückführung, Temperaturabsenkung über separaten Schalter und Kontrolllampe, liefern und montieren als: UPRaumthermostat, 1-Wechsler 5 A/ 230 V, ohne Schalter, ohne Kontrolllampe, reinweiß |
8 | ST | Mehradrige Mantelleitung oder Kabel absetzen, einführen und nach Klemmplan einseitig anklemmen Gr. 3x 1,5 mm² ohne Kabelschuh, ohne Markierer (Beigestellte Stellantriebe der Heizung) |
1 | ST | Mantelleitung oder Kabel absetzen, einführen und nach Klemmenplan einseitig anklemmen Gr. 5x 1,5 mm², mit Markierer ohne Kabelschuh (Bauseitiger Lüfter im WC) |
8 | ST | Bauseits gelieferte Rollladen- oder Jalousiemotore anschließen (Notwendige Stecker sind beigestellt) |
1 | ST | Bauseits gelieferte Außenfühler montieren und anschließen |
2 | ST | FR-AP-Schaltgerät, weis oder schwarz, Schutzart IP 54, liefern und montieren als: IR-Bewegungsmelder für Wandmontage Erfassungswinkel 220° Reichweite 4- 8 m oder 8- 20 m Leistung 230 V/ max 2000 W Dauerlicht 4 Stunden HAGER EE830 |
10 | ST | UP-Geräte- oder Abzweigdose liefern und mit Herstellen der Wandöffnung UP- mit geeignetem Bindemittel setzen, gegen Eindringen von Mörtel sichern und nach den Verputzarbeiten öffnen und reinigen als: Isolierstoff-Wandgehäuse für Lampenauslässe mit 3-pol. Lüsterklemme |
14 | ST | Gerätedose liefern, auf Decken- oder offener Wandschalung einmessen, montieren und nach den Ausschalarbeiten öffnen und reinigen als: Ortbeton- Leuchtendeckendose 35 mm ø Einbautiefe 84 mm, für 6 Rillenrohre M20 oder M25. Sichere Zugentlastung durch Schieber, Gewinde für Deckenhaken auf Schalung montieren, mit Befestigungsflügel an Armierungseisen festbinden |
7 | ST | Kunststoffgehäuse für den Einbau von Halogen-/ LED-Leuchten und Lautsprecher in nachträglich zu korrigierbare Einbauöffnungen bis 140 mm ø Größe: 226x 226x 133 mm (Der Einbau in die Deckenplatten erfolgt durch Fertigteilwerk) Für den Einbau in Plattendecken vor dem Betonierengeeignet, liefern und auf Rohdecke zum Decke Betonieren fertigstellen als: Einbaugehäuse ohne Montageplatte mit Trafotunnel Leuchtenhöhe max. 110 mm/ Deckenauslass max. 100 mm ø |
Zwischensumme 5.348,98 € | ||
Titel 04: Potentialausgleich | ||
1 | ST | Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage laut DIN VDE 0100 Teil 610, Abs. 5.6.1.5. Die Ergebnisse sind in den Übergabeschein einzutragen. |
1 | ST | Haupterdungsschiene für Hausanschlüsse bis 100A, nach VDE 0618, Teil 1 Abdeckplatte aus schlagfestem Kunststoff vernickelte Kontaktleiste für den Anschluss von: 1 Bandstahl bis 30 mm breit 1 Rundstahl bis ø 10 mm 7 Cu-Leiter bis 16 mm² komplett montieren und anschließen. |
1 | ST | Schutzausgleichs-Verbindung zwischen Heizung und Wasserleitung herstellen, im einzelnen bestehend aus: 2 Erdungsschellen 1" 2 Erdungsschellen 2" 4 Erdungsdraht 16 mm² Cu liefern und montieren |
2 | ST | Erdungsanschluss herstellen an Metallteilen, Schrauben und Muttern in rostfreier Ausführung, bis zu einem Querschnitt von: 16 - 25 mm² |
1 | ST | Überspannungsableiter zum Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einbau in Niederspannnungsverteiler, durch leistungsfähigen Zinkoxidvaristor hohes Ableitvermögen, Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Betriebsspannung wahlweise 48-600 V Funktions-/Defektanzeige durch rot/grüne Markierung im Sichtfenster nach DIN 43880 max. Energetisch koordiniert nach DIN EN 62305-4 zu Typ 3-Ableitern sowie direkt zum Endgerät, Betriebsspannung: 275 V AC/50 Hz, Nennableitstoßstrom: 20 kA (8/20), Schutzpegel bei 5 kA (8/20): max. 1,0 kV, bei 20 kA (8/20): max. 1,5 kV, Vorsicherung: 125 A gG Gehäusebreite: 1 TE, liefern und montieren als: 4-pol. Reiheneinbaugerät, 4 TE, TN-S System, mit integrierter Vorsicherung, Höchste Dauerspannung: 275 V AC, Schutzpegel: <= 1,5 kV, Nennableitstoßstrom: 12,5 kA |
Zwischensumme 267,11 € | ||
Titel 05: Schwachstromanlagen | ||
7 | ST | Rauchwarnmelder Standard KRIWAN Q, 3V DC, weiß. Rauchwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf durch gesamten Oberdeckel des Melders. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um 8 Stunden für 7 Tage verzögert werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit ansteht. Deckenmontage oder Wandmontage nach Vorgaben der DIN14676 möglich. Der Melder besitzt eine Camping-/ Wohnwagenzulassung. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. Garantiezeit von 10 Jahren. HAGER TG600AL |
4 | ST | Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, geschirmt, Klemmbeschaltung nach ISO/IEG 11801, EIA/TIA 568, mit Abdeckplatte, zu handelsüblichen Schalterprogrammen passend, liefern, montieren oder in vorhandene Schalterdose einbauen als: UPUAE/ RJ45-Anschlussdose 2-fach, mit LSA-PLUSAnschlussklemme CAT 6, Klasse E, 250 MHz |
2 | ST | WLAN-Access Point incl. Wandgehäuse passend zum Schalterprogramm liefern und motieren |
6 | UP-Geräte- oder Abzweigdose liefern und mit Herstellen der Wandöffnung UP- mit geeignetem Bindemittel setzen, gegen Eindringen von Mörtel sichern und nach den Verputzarbeiten öffnen und reinigen als: UP-Elektronic-Gerätedose 60 mm (149x80x68), luftdicht, mit Befestigungsschrauben | |
12 | ST | Einbau-Steckverbindungssystem zur direkten Kabelmontage, geeignet für den Einbau in Patchpanels und Datendosen mit KeystoneÖffnungen. Für die Aderverlegung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen in Netzwerken, liefern und montieren als: Universal- Buchsenmodul RJ 45/ Cat 6A mit Auflegen der Adern und Kennzeichnung |
1 | ST | HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß. Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation Video TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation in 3 Bereiche eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Pushto-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIPSchalter sperrbar. Außenstation zur Montage AP im Kunststoffgehäuse, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, ohne sichtbare Schrauben, flächenbündige(s) Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LEDHinterleuchtung und steckbarem Anschluss- Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. ELCOM REP501Y |
1 | ST | Elektro-Türöffner mit Arretierung, mit schlossfallengesteuertem Arretierungsstift zum Offenhalten der Türe bis zum Durchgehen, Nennspannung 6-12 V, wahlweise DIN links oder rechts, nach Bedarf mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle, gleichw. Fritz Fuss, liefern, dem Türhersteller zum Einbau übergeben und elektrisch anschließen als: Türöffner 5-8 V, mit Entriegelung und Arretierung mit normalen Winkelschließblech |
1 | ST | Satelliten - Empfangsanlage für Wandmontage, ohne Receiver, Leitungsnetz und Anschlussdosen liefern und montieren als: Verteilanlage, 8 Anschlüsse, 1 Satellit, alle Programme, digital + terrestrisch bestehend aus: 1 Offset-Parabolantenne 75 cm 1 Wandarm 1 Breitband-Speisesystem UAS 584 1 Umschaltmatrix mit Netzteil EXR 158 |
1 | ST | Durchführungsbuchse mit Erdungsanschluss zur Erdverbindung von zu- und abgehender Koaxialkabeln, liefern und montieren als: F-Erdungsblock 4-fach |
7 | ST | Antennensteckdose DIN 45330, zum Anschluss von Empfänger-Anschlusskabeln an Antennenanlagen, mit Standardabdeckplatte liefern und montieren als: UP-Einzeldose für SAT-Anlagen, fernspeistauglich, mit Wandgehäuse |
Zwischensumme 3.567,02 € | ||
Titel 06: Sonstige Leistungen | ||
1 | ST | Besichtigung und Erprobung der gesamten ausgeschriebenen Anlage laut DIN VDE 0100 Teil 600 Abs. 4.1 und 4.2. Die Ergebnisse sind in den Übergabeschein einzutragen (je Versorgungseinheit) bei Wohngebäuden, oder je Unterverteilung bei größeren Anlagen. |
8 | ST | Schlitz- und Stemmarbeit, bis zu einer Montagehöhe von 3 m, gebäudeschonend ausführen als: Wand-Durchbohrung in Mauerwerk Gr. ca. 20 mm, Stärke 24 cm |
Zwischensumme 250,76 € | ||
Nettobetrag 20.329,34 € 19,00 % Mehrwertsteuer 3.862,57 € |
||
Gesamtbetrag 24.191,91 € |