Elektrokosten-Guide für Ihr
intelligentes Zuhause
Transparenz über die Kosten einer Elektroinstallation
Bei den Kosten wurden die aktuell geltenden Normen für Elektroinstallationen berücksichtigt. Die elektronische Ausstattung des Hauses ist in Anlehnung an die DIN 18015-2 sowie DIN 18015-4 und der daraus abgeleiteten HEA-Empfehlung RAL RG 678 entwickelt worden. Auf Basis real erstellter Grundrisse durch einen Architekten wurde die Elektroinstallation von einem Elektrohandwerker geplant. Die Kalkulation beinhaltet durchschnittliche Materialkosten sowie Lohnkosten (einschließlich der Bauzeitenvorgabe gemäß der „Kalkulationshilfe“ für die elektro- und informationstechnischen Handwerker“). Je nach Region kann der durchschnittliche Stundenlohn für Elektrohandwerker variieren. Der Architekt, der die Baupläne entworfen hat sowie der Elektrohandwerker, der die hiesigen Preisbeispiele auf Grundlage der Baupläne erstellt hatte, sitzen in Koblenz.
Titel 01: Zähler - Sicherungsverteiler Reiheneinbaugeräte | ||
1 | ST | Normfeldschranksystem für AP-, UP-, oder halbversenkte Montage Schutzart IP 44 Aus Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe RAL 9010 (reinweiß), Türanschlag und Schloss seitentauschbar. Entsprechend den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des örtlichen oder gleichw. Verteilnetzbetreibers (VNB). Zählerschränke sind vor Ort zusammenzusetzen, Zählerkomplettschränke sind vom Hersteller fertig zum Einbau zusammengesetzt, einschl. in Tür befestigter Plantasche, Dokumentation und Stromkreisverzeichnis, liefern und montieren als: Zählerschrank Schutzart IP 44 Maße ca HxBxT 1100x 800x205mm 1 Zählerplatz für eHZ mit BKE-Stecksystem bis 63 A 1 Verteilerfeld 5x 12 PLE incl. APZ 1 Kommunikationsfeld 2-feldig 1 Reserveplatz bestückt mit: 1 Hauptleitungsschutzschalter bis 3x 40 A 1 RJ45-Datenschnittstelle nach VDE AR-4101 Kombiableiter TYP / TYP II SPA 401Z liefern und montieren. |
1 | ST | UP- Installations-Kleinverteiler in Mauerwerk einbauen, schutzisoliert IP 30 nach DIN VDE 0603, mit Mauereinputzkasten und Stahlblechtüre, Stromkreisverzeichnis in Schreibmaschinenschrift eingeklebt, einschl. N- und PE- Schienen, liefern und montieren mit: Platz für 48 TE, 4-reihig, HxBxT ca. 755x 348x 70 mm |
3 | ST | Sicherungelement komplett mit Passeinsatz Schraubkappe als: Neozed-Eb-Sicherungsockel 3-pol. D02 kompl. mit allpoligem Anschluss |
1 | ST | Einbau- Fehlerstromschutzschalter für Wechsel- und pulsierende Gleichströme stromstoßfest als: FISchalter(RCCB/A) 4-pol.IN= 40A,IFN=30mA |
18 | ST | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser für Wechsel- und pulsierende Gleichströme stromstoßfest nach DIN VDE 0664 T.2, Nennfehlerstrom 30 mA, liefern und montieren als: FI-/LS-Schalter(RCBO/A)Klasse3/6000,16A/ B mit allpoligem Anschluss 2-pol. |
2 | ST | Installations-Einbaugerät nach DIN VDE 0641 T. 11, DIN 43880, Nennspannung AC 230/400V, liefern, in Installationsverteiler einbauen und allpolig anschließen als: LS-Schalter 1-pol., Kl 3/6000 16 A/B in Installationsverteiler, mit allpoligem Anschluss |
1 | ST | Installationsbus KNX Spannungsversorgung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Erzeugung der Systemspannung Primärspannung: 230V + 10%/- 15%, 50...60 Hz Sekundärspannung: Schutzkleinspannung SELV DC 29V + 1V/-1V kurzschlussfest Anschluss primär: schraubenlose Steckklemmen 1 bis 2,5 mm² Anschluss Sekundär: über Busdatenklemme, Montage auf Hutschiene 3 LED`s zur Anzeige von Überlast (rot), Betrieb (grün), Überspannung (gelb) Nennstrom 640 mA, kurzschlussfest (mit eingebauter Drossel). HAGER TXA112 |
2 | ST | KNX-Überspannungsschutzklemme 2-pol., für den Überspannungsschutz von Buskomponenten,liefern und montieren HAGER TG029 |
1 | ST | Installationsbus KNX-Systemgerät als Reiheneinbaugerät (REG) 4TE, zum logischen Verbinden und galvanischen Trennen von Linien und Bereichen, Anschluss über Busdatenklemme, Montage auf Hutschiene, liefern und montieren als: Bereichs/ Linienkoppler, für max. 15 Funktionsbereiche, 4TE. HAGER TYF130 Linien-/Bereichskoppler KNX |
1 | ST | Wetterstation KNX easy mit GPS incl. Gelenk-Ausleger Betriebsspannung über Bus 21 32 V DC Hilfsspannung 24 V AC/DC Nennstrom (inkl. Heizung) 80 mA Messbereich Helligkeit 0 150 klx Messbereich Temperatur, linear -30 80 Grad Celsius Messbereich Geschwindigkeit 0 bis 35 m/s Niederschlag (Ja/Nein) 1 bit Betriebstemperatur -30 bis 50 Grad Celsius Abmessungen (B x H x T) 96 x 77 x 118 mm mit Wind-, Niederschlags-, Dämmerungs-, Temperatur- und Helligkeitssensor mit automatischer Sommer-/Winterzeit- Umschaltung, Empfang von Datum, Uhrzeit und Standortdaten über GPS-Signal mit Heizung für Winterbetrieb mit roter Programmier-LED zur Steuerung von Beschattungsanlagen für bis zu 4 Fassaden einfache Inbetriebnahme durch vordefinierte Parameter, fest vorgegebene Parameter bei Aktivierung von Wärmeschutzfunktion oder Wärmegewinnungsfunktion periodisches Sendeverhalten für Temperaturalarm, Helligkeit Tag-/Nacht-Modus, Regenalarm und 3 Windalarmstufen frei einstellbar Busanschluss über Anschlussklemme mit Steckklemmen für Spannungsversorgung für Wand- und Mastmontage, mit Rohrschelle für Mastbefestigung Zur Erfassung von Wind, Niederschlag, Temperatur und Helligkeit und Verarbeitung der Signale. liefern und montieren |
1 | ST | Wochenschaltuhr 2-Kanäle KNX, REG 2M. Zeitschaltuhr KNX mit 2 unabhängigen Schaltkanälen. Tages- und Wochenprogramm mit 56 Schaltaktionen und Blockbildung speicherbar. Schaltfunktionen mit Ausgabe von Dimmwerten, Schalten EIN/AUS oder AUF/AB für Jalousie bzw. Rollladen, Heizungssteuerung für Tag oder Absenkung, Szenenabruf oder Master-/ Slavefunktion. Umschaltung Sommer- Winterzeit. Einstellung von Datum und Uhrzeit, sowie Programmierung des Schaltprogramms erfolgt am Gerät über Tastenfeld und LC-Display oder über Programmierschlüssel. HAGER TXA 022 |
2 | ST | Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 16A, C-Last. Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de- /aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen- /Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent- Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme- Tool, easy Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen- /Jalousiemotoren-Hersteller beachten. HAGER TXA 608D |
1 | ST | Schalt-/Jalousieaktor 4/2-fach KNX easy, 16A, C-Last. Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last- /Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status- LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de- /aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen- /Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme- Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen- /Jalousiemotoren-Hersteller beachten. HAGER TXA 604D |
6 | ST | Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED. Universal-Dimmaktor REG zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart (Autodetect-Verfahren). Mit Easydetect-Verfahren zur Optimierung des Dimm-Bereiches mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für Hilfsspannung, KNX Busanschluss, Lastanschluss und Beschriftungsfeld. Bedientaste(n) für Handbetrieb mit Status-LED (Einflächenbedienung), beleuchtete Dimm-Modus- Taste. Kontroll-LED für Kurzschluss, Überlastschutz und Überhitzungsschutz. Schiebeschalter auto/min/max./Hand und beleuchtete Programmier- Taste. Funktionen: Schalten/Dimmen von Lasten (Lastangaben des Hersteller beachten). Dimmkanal- Auswahl für Dimmen, EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige, Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Handbedienung schalten und dimmen ohne Bus möglich. Das Statusobjekt des Ausganges wird durch den Stromfluss über das Leuchtmittel definiert. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit elektronischen Trafos anschließen. HAGER TXA 661A |
4 | ST | Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V. Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines ACAntriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten. HAGER TXA 624C |
3 | ST | Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V. Geräuschloses Schalten der Stellantriebe durch Verwendung von Triacs. 6 Kanäle zum Ansteuern von bis zu 13 thermischen Stellantrieben. Eingebauter Transformator versorgt thermische Stellantriebe (24V). Durch berührbare Schutzkleinspannung ideal zur Montage im Heizkreisverteiler. Stetige und schaltende Stellgröße wählbar, Zwangsbetrieb über Objekt, Sommerbetrieb, Notbetrieb bei Bus- oder Reglerausfall, Automatisches Entriegeln der thermischen Stellantriebe nach dem Einschalten, Ermittlung der max. Stellgröße aller Kanäle zur Einbeziehung der Kesselsteuerung.Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar. HAGER TX206H |
1 | ST | KNX EASY Konfigurationsserver HAGER TJA 665 Konfigurationsserver KNX easy. Konfigurationsserver REG Konfigurationstool zur Inbetriebnahme von KNX-Installationen im easy-Modus. Bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Für Spannungsversorgung über PoE oder 24 V DC. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Hinweise: Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. Konfigurationsserver passend zu Bediensystemen, Sensoren und Aktoren, KNX Spannungsversorgung. liefern und in vorhandener Verteilung montieren. |
1 | ST | Domovea Server incl. Software liefern und montieren. Einrichtung und Einweisung des Betreibers die nötigen Apps können von der Hersteller- Webseite geladen werden. Hager TJA 450 |
Zwischensumme 9.046,16 € | ||
Titel 02: Kabel - Leitungen / Leerrohre Die Leitungsverlegung der allgemeinen Installation erfolgt im geschützten Fussbodenbereich und unter Putz in zu erstellende Mauerschlitze. (Anteilig 40% unter Putz, 60% im Fussbodenbreich) Die Verlegung der Schwachstromleitungen erfolgt in Schutzrohren, die gesondert ausgewiesen sind. |
||
710 | m | Mantelleitung NYM-J 3x1,5 in gemischter Verlegeart |
170 | m | Mantelleitung NYM-J 3x2,5 in gemischter Verlegeart |
344 | m | Mantelleitung NYM-J 5x1,5 in gemischter Verlegeart |
20 | m | Mantelleitung NYM-J 5x2,5 in gemischter Verlegeart |
24 | m | Mantelleitung NYM-J 1x10 in gemischter Verlegeart |
14 | m | PVC-Mantelleitung in vorhandenes Rohr / Kanal NYM-J 5x16 mm² Cu 768 |
10 | m | PVC-Mantelleitung in vorhandenes Rohr / Kanal NYM-J 1x16 mm² Cu 154 |
36 | m | FM-Installationsleitung in gemischter Verlegeart J-Y(ST)Y 4x2x0,6 mm |
188 | m | Installationsleitung in gemischter Verlegeart KNX-Busleitung 2x2x0,8 mm |
148 | m | Datenleitung (HF) für strukturale Verkabelungssysteme, nach EIA/TIA-568, TSB 36 sowie ISO/IEC 11801, bzw. EN 50173-1, Wellenwiderstand 100 Ohm +/-15 %, ungeschirmt, in Teillängen liefern und auf vorhandene Pritschen und Wannen verlegen, in Elektroinstallationskanäle einlegen oder in Leerrohre einziehen als: LANInnenkabel Duplex CAT 7 / 600 MHz J-02YSCH 2x (4x2x24AWG23) UC600 DSS22 2x4PFRNCB |
162 | m | Hochfrequenzkabel nach EN 50117-Reihe, Wellenwiderstand 75 Ohm, SMZ 90 dB/100 MHz, Dämpfung 8 dB/ 100 m bei 200 MHz, liefern und als: Koaxialkabel in Rohre, Kanäle einziehen oder auf Pritschen verlegen |
32 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UPmit Wandschlitz in Ziegelmauerwerk, Größe: EN20 |
26 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UPmit Wandschlitz in Ziegelmauerwerk, Größe: EN25 |
122 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UP-, Größe: EN20 |
132 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 2232, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PF/PP (Polyolefine) nicht flammwidrig, halogenfrei, Dauergebrauch und Installationstemperatur min. -15 max.+90°C, Farbe orange, leichte Druckfestigkeit 320 N/5 cm, leichte Schlagfestigkeit für UPInstallation, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames, gewelltes Kunststoffrohr UP-, Größe: EN25 |
132 | m | Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 3341, Maße nach DIN EN 60423, bestehend aus: PVC-U/ mit Mantel aus PVC-P flammwidrig, selbstverlöschend, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-25 max.+60°C, Farbe grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, mittlere Schlagfestigkeit, für alle AP- und UPInstallationen, für die Verwendung im Rüttel-, Schüttund Stampfbeton, bei nicht verlegter Oberarmierung sowie auf Rohfußboden oder Estrich, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: biegsames Kunststoffrohr auf oder in Schalung verlegen, Größe: EN20 |
16 | m | Elektroinstallationsrohr, nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 3321, Maße nach DIN EN 61386-21, bestehend aus: PVCU flammwidrig, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-5 max.+60°C, Farbe grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, mittlere Schlagfestigkeit, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: Starres Kunststoffpanzerrohr in offener Verlegeart mit Klemmschellen, Größe: EN20 |
6 | m | Elektroinstallationsrohr, nach VDE 0605 DIN EN50086-1, DIN EN50086-2-2, Klassifizierung 3321, Maße nach DIN EN 61386-21, bestehend aus: PVCU flammwidrig, Dauergebrauch und Installationstemperatur min.-5 max.+60°C, Farbe grau RAL 7035, mittlere Druckfestigkeit 750 N/5 cm, mittlere Schlagfestigkeit, Montagehöhe bis 3 m, liefern und verlegen als: Starres Kunststoffpanzerrohr in offener Verlegeart mit Klemmschellen, Größe: EN32 |
2 | m | Elektroinstallationskanal aus Hart-PVC, Farbe grau oder weiß, bestehend aus Unterteil und aufschnappbarem Deckel, geeignet zum Einbau von Trennstegen, einschl. Kabelhalteklammern und Befestigungsmaterial liefern und auf verlegefertigem Untergrund in Teillängen verlegen, Montagehöhe bis 3 m, als: LF-Kanal ca. 60x110 mm |
Zwischensumme 7.069,92 € | ||
Titel 03: Allgemeine Installationsgeräte - und Dosen Schaltermaterial BERKER K1 PWG alle Geräte incl. UP - Installationsdose |
||
20 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel- oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP - Tastsensor 1-fach mit integriertem Temperaturfühler incl. Busankoppler mit weißer Betriebs-LED mit 2 RGB Status-LEDs je Wippe Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben Schalten von Szenen (1..8) möglich Orientierungs-LED über Objekt ansteuerbar Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt steuerbar integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Temperatur-Sollwertverschiebung, Betriebsmodusumschaltung Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen für Busankoppler UP mit Demontageschutz Nur in Verbindung mit Busankoppler 80040001 zu verwenden! |
25 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel- oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP - Tastsensor 2-fach incl. Tastsensor mit weißer Betriebs-LED mit 2 RGB Status-LEDs je Wippe Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für Tasten-/Wippenfunktion einstellbar Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits-, Temperaturwerte 1 und 2 Byte Tasten-/Wippenfunktionen für Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, Automatik deaktivieren integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt Tastenfunktionen für Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Zeitschalter, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, 2-Kanal Modus, Stufenschalter, Automatik deaktivieren Wippenfunktionen für Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte,Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, 2-Kanal Modus, Automatik deaktivieren Stufenschalter, Funktion zur stufenweisen Auswahl von bis zu 7 hinterlegten Werten Status-LED in ihrere Farbe pro Taste parametrierbar Sperrfunktion parametrierbar Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte für Busankoppler UP mit Demontageschutz Nur in Verbindung mit Busankoppler 80040001 zu verwenden! |
1 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel- oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP Heizungsnotschalter mit Beschriftung und Kontrolllampe, 2-pol. 10 A, weiß/reinweiß |
2 | ST | FR-AP-Schaltgerät, weis oder schwarz, Schutzart IP 54, liefern und montieren als: Funk-Bewegungsmelder für Wandmontage Hager TRE 530 |
96 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel- oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Schukosteckdose, weiß/reinweiß |
11 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel- oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) UP-Schukosteckdose mit Klappdeckel weiß/reinweiß |
4 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel-oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) USB-LadeSteckdose weiß/reinweiß |
1 | ST | UP- Schalt- und Steckgeräte für Einzel-oder Kombiabdeckung liefern und montieren als: HINWEIS: (Rahmenanteil für Kombigeräte enthalten) Radio mit Lautsprecher weiß/reinweiß |
2 | ST | UP- Schaltgerät weiß, in spritzwassergeschützter Ausführung, Schutzart IP 44 mit Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 bis 2,5 mm Dichtflansch und Putzausgleich liefern und montieren als: FR-UP-Schukosteckdose mit Wandgehäuse |
1 | ST | UP-Geräteanschlussdose mit Zugentlastung Klemmbock 5 x 2,5 mm², einschl. Isolierstoffwandgehäuse 55mm mit Schraubenbefestigung |
9 | ST | KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler. KNX Temperaturregler mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll- Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heizund Kühlgeräten. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. |
9 | ST | Mehradrige Mantelleitung oder Kabel absetzen, einführen und nach Klemmplan einseitig anklemmen Gr. 3x 1,5 mm² ohne Kabelschuh, ohne Markierer (Beigestellte Stellantriebe der Heizung) |
1 | ST | Mantelleitung oder Kabel absetzen, einführen und nach Klemmenplan einseitig anklemmen Gr. 5x 1,5 mm², mit Markierer ohne Kabelschuh (Bauseitiger Lüfter im WC) |
13 | ST | Bauseits gelieferte Rollladen- oder Jalousiemotore anschließen (Notwendige Stecker sind beigestellt) |
1 | ST | Bauseits gelieferte Außenfühler montieren und anschließen |
2 | ST | FR-AP-Schaltgerät, weis oder schwarz, Schutzart IP 54, liefern und montieren als: Funk-Bewegungsmelder für Wandmontage Hager TRE 530 |
13 | ST | UP-Geräte- oder Abzweigdose liefern und mit Herstellen der Wandöffnung UP- mit geeignetem Bindemittel setzen, gegen Eindringen von Mörtel sichern und nach den Verputzarbeiten öffnen und reinigen als: Isolierstoff-Wandgehäuse für Lampenauslässe mit 3-pol. Lüsterklemme |
18 | ST | Gerätedose liefern, auf Decken- oder offener Wandschalung einmessen, montieren und nach den Ausschalarbeiten öffnen und reinigen als: Ortbeton- Leuchtendeckendose 35 mm ø Einbautiefe 84 mm, für 6 Rillenrohre M20 oder M25. Sichere Zugentlastung durch Schieber, Gewinde für Deckenhaken auf Schalung montieren, mit Befestigungsflügel an Armierungseisen festbinden |
4 | ST | Kunststoffgehäuse für den Einbau von Halogen-/LED-Leuchten und Lautsprecher in nachträglich zu korrigierbare Einbauöffnungen bis 140 mm ø Größe: 226x 226x 133 mm (Der Einbau in die Deckenplatten erfolgt durch Fertigteilwerk) Für den Einbau in Plattendecken vor dem Betonieren geeignet, liefern und auf Rohdecke zum Decke Betonieren fertigstellen als: Einbaugehäuse ohne Montageplatte mit Trafotunnel Leuchtenhöhe max. 110 mm/ Deckenauslass max. 100 mm ø |
4 | ST | Einbau-Deckenleuchte, liefern und in vorhandenen Deckenausschnitt montieren als: Einbau Downlight 4x2,3WLED830, 420lm, 70mm ø ,spot (15°) alugebürstet Incl. Treiber |
1 | ST | Durchlauferhitzer mit elektronischer Durchlauferhitzer mit elektronischer 384,05 384,05 Leistungsregelung für stufenlose Temperaturwahl u.gesicherter konstanter Auslauftemperatur des Wassers auch bei Druckschwankungen, gleichw. AEG DDLE LCD 18/21/24 kW umschaltbar |
Zwischensumme 12.240,03 € | ||
Titel 04: Potentialausgleich | ||
1 | ST | Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage laut DIN VDE 0100 Teil 610, Abs. 5.6.1.5. Die Ergebnisse sind in den Übergabeschein einzutragen. |
1 | ST | Haupterdungsschiene für Hausanschlüsse bis 100A, nach VDE 0618, Teil 1 Abdeckplatte aus schlagfestem Kunststoff vernickelte Kontaktleiste für den Anschluss von: 1 Bandstahl bis 30 mm breit 1 Rundstahl bis ø 10 mm 7 Cu-Leiter bis 16 mm² komplett montieren und anschließen. |
1 | ST | Schutzausgleichs-Verbindung zwischen Heizung und Wasserleitung herstellen, im einzelnen bestehend aus: 2 Erdungsschellen 1" 2 Erdungsschellen 2" 4 Erdungsdraht 16 mm² Cu liefern und montieren |
2 | ST | Erdungsanschluss herstellen an Metallteilen, Schrauben und Muttern in rostfreier Ausführung, bis zu einem Querschnitt von: 16 - 25 mm² |
1 | ST | Überspannungsableiter zum Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einbau in Niederspannnungsverteiler, durch leistungsfähigen Zinkoxidvaristor hohes Ableitvermögen, Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11 Betriebsspannung wahlweise 48-600 V Funktions-/Defektanzeige durch rot/grüne Markierung im Sichtfenster nach DIN 43880 max. Energetisch koordiniert nach DIN EN 62305-4 zu Typ 3-Ableitern sowie direkt zum Endgerät, Betriebsspannung: 275 V AC/50 Hz, Nennableitstoßstrom: 20 kA (8/20), Schutzpegel bei 5 kA (8/20): max. 1,0 kV, bei 20 kA (8/20): max. 1,5 kV, Vorsicherung: 125 A gG Gehäusebreite: 1 TE, liefern und montieren als: 4-pol. Reiheneinbaugerät, 4 TE, TN-S System, mit integrierter Vorsicherung, Höchste Dauerspannung: 275 V AC, Schutzpegel: <= 1,5 kV, Nennableitstoßstrom: 12,5 kA |
Zwischensumme 267,11 € | ||
Titel 05: Schwachstromanlagen | ||
7 | ST | Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß. Funk- Dualwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache zur dualen Rauch- und Wärmedetektion mit Schwellwerterkennung und Temperaturanstiegscharakteristik A2. Die Rauchdetektion ist für den Einsatz im Küchenbereich oder staubigeren Einsatz deaktivierbar. Der Melder besitzt die DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push-Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR- Fernbedienung, durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines Funk- Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/ Melderkopfs kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. Garantiezeit von 10 Jahren, die weiteren Garantie und -bestimmungen befinden sich unter www.hager.com/garantie. HAGER TG551A |
7 | ST | Anschlussdosen mit 45° Schrägauslass, geschirmt, Klemmbeschaltung nach ISO/IEG 11801, EIA/TIA 568, mit Abdeckplatte, zu handelsüblichen Schalterprogrammen passend, liefern, montieren oder in vorhandene Schalterdose einbauen als: UPUAE/ RJ45-Anschlussdose 2-fach, mit LSA-PLUSAnschlussklemme CAT 6, Klasse E, 250 MHz |
7 | ST | UP-Geräte- oder Abzweigdose liefern und mit Herstellen der Wandöffnung UP- mit geeignetem Bindemittel setzen, gegen Eindringen von Mörtel sichern und nach den Verputzarbeiten öffnen und reinigen als: UP-Elektronic-Gerätedose 60 mm (149x80x68), luftdicht, mit Befestigungsschrauben |
14 | ST | Einbau-Steckverbindungssystem zur direkten Kabelmontage, geeignet für den Einbau in Patchpanels und Datendosen mit KeystoneÖffnungen. Für die Aderverlegung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen in Netzwerken, liefern und montieren als: Universal- Buchsenmodul RJ 45/ Cat 6A mit Auflegen der Adern und Kennzeichnung |
1 | ST |
Torstation VIDEO mit Ruftaste ELCOM ONE REQ501Y Türstation Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LEDHinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7- Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht- /Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration. liefern und in vorhandenem Unter-Putz-Gehäuse montieren |
1 | ST | Unterputzgehäuse für Torstation ONE ELCOM REW111Y liefern und montieren, incl.Stemmarbeit |
2 | ST | Innenstation VIDEO ELCOM ONE REK621Y |
1 | ST | Netzgerät - Strangversorgung ELCOM RED011Y Versorgung der i2BUS Audio-Busleitung, Versorgung der 2Draht Busleitung, Systemtechnologie 2Draht Abmessungen (B x H x T) 106/90/67 mm Betriebsspannung 230 V AC, Leitungslänge zur Türstation max. 100 m liefern und in vorhandenem Verteiler montieren |
1 | ST | Netzgerät - Video ELCOM NGV-860 NGV-860, liefern und in vorhandenem Verteiler montieren |
1 | ST | Elektro-Türöffner mit Arretierung, mit schlossfallengesteuertem Arretierungsstift zum Offenhalten der Türe bis zum Durchgehen, Nennspannung 6-12 V, wahlweise DIN links oder rechts, nach Bedarf mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle, gleichw. Fritz Fuss, liefern, dem Türhersteller zum Einbau übergeben und elektrisch anschließen als: Türöffner 5-8 V, mit Entriegelung und Arretierung mit normalen Winkelschließblech |
1 | ST | Satelliten - Empfangsanlage für Wandmontage, ohne Receiver, Leitungsnetz und Anschlussdosen liefern und montieren als: Verteilanlage, 8 Anschlüsse, 1 Satellit, alle Programme, digital + terrestrisch bestehend aus: 1 Offset-Parabolantenne 75 cm 1 Wandarm 1 Breitband-Speisesystem UAS 584 1 Umschaltmatrix mit Netzteil EXR 158 |
1 | ST | Durchführungsbuchse mit Erdungsanschluss zur Erdverbindung von zu- und abgehender Koaxialkabeln, liefern und montieren als: FErdungsblock 4-fach |
7 | ST | Antennensteckdose DIN 45330, zum Anschluss von Empfänger-Anschlusskabeln an Antennenanlagen, mit Standardabdeckplatte liefern und montieren als: UP-Einzeldose für SAT-Anlagen, fernspeistauglich, mit Wandgehäuse |
Zwischensumme 5.402,49 € | ||
Titel 06: Sonstige Leistungen | ||
1 | ST | Besichtigung und Erprobung der gesamten ausgeschriebenen Anlage laut DIN VDE 0100 Teil 600 Abs. 4.1 und 4.2. Die Ergebnisse sind in den Übergabeschein einzutragen (je Versorgungseinheit) bei Wohngebäuden, oder je Unterverteilung bei größeren Anlagen. |
8 | ST | Schlitz- und Stemmarbeit, bis zu einer Montagehöhe von 3 m, gebäudeschonend ausführen als: Wand-Durchbohrung in Mauerwerk Gr. ca. 20 mm, Stärke 24 cm |
Zwischensumme 250,76 € | ||
Nettobetrag 34.276,47 € 19,00 % Mehrwertsteuer 6.512,53 € |
||
Gesamtbetrag 40.789,00 € |